ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツールアクセサリー スターロックマックス 金属用

通常単価(税別)
5,794円
税込単価
6,373円
通常出荷日:4日目

スターロックマックスシステムに対応した、マルチツール(カットソー)用のアクセサリーブレードです。【特長...

詳細を確認
  • 材質1
    刃先:超硬+エクストラコーティング
  • 刃長(mm)
    70
  • 刃幅(mm)
    32
  • 適合機種
    全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
  • 品名
    STARLOCK MAX(スターロックマックス)
  • 材質2
    母材:炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAII32APIT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAII32APITの仕様・寸法情報

JANコード
4059952530833
トラスココード
686-6467
質量(g)
24.000
材質1
刃先:超硬+エクストラコーティング
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
32
適合機種
全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
品名
STARLOCK MAX(スターロックマックス)
材質2
母材:炭素工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAII32APIT

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4059952530833
686-6467
24.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,794円
( 6,373円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スターロックマックスシステムに対応した、マルチツール(カットソー)用のアクセサリーブレードです。
【特長】
・刃先に超硬とエクストラコーティングを採用しており、ブレードの性能が向上しています。
・超硬刃のため、難切断材もスムーズに切断できます。
【用途】
・ステンレス、ビス、釘といった金属全般の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールアクセサリー スターロックマックス 金属用の型番MAII32APITのページです。 型番MAII32APITに関する仕様情報を記載しております。
マルチツールアクセサリー スターロックマックス 金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールアクセサリー スターロックマックス 金属用
マルチツールアクセサリー スターロック サンディングプレート
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
コードレスリベッター(充電式・18V)
コードレスラチェットレンチ
コードレスクリーニングブラシ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,794円5,556円46,922円129,773円29,794円 -12,498円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目4日目
材質1刃先:超硬+エクストラコーティング超硬ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
刃長(mm)70-----
刃幅(mm)3290----
適合機種全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能----
品名STARLOCK MAX(スターロックマックス)スターロックブレード----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました