ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツールアクセサリー スターロック サンディングプレート

通常単価(税別)
5,556円
税込単価
6,112円
通常出荷日:4日目

マルチツール(カットソー)に取り付けて使用する、超硬サンディングプレートのシリーズです。【特長】・ワン...

詳細を確認
  • 材質1
    超硬
  • 刃幅(mm)
    90
  • 適合機種
    全メーカーのスターロックシステムで使用可能
  • 品名
    スターロックブレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

最小発注数量
4059952530956
536-7346
33.000
100
1個
4059952530970
536-7316
35.000
20
1個
4059952530994
536-7365
33.000
40
1個
4059952531014
537-0466
33.000
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556円
( 6,112円 )
4日目
5,556円
( 6,112円 )
4日目
5,556円
( 6,112円 )
4日目
5,556円
( 6,112円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マルチツール(カットソー)に取り付けて使用する、超硬サンディングプレートのシリーズです。
【特長】
・ワンタッチで取り付けができる、スターロックシステムに対応しています。
・独自の3D形状により、電動工具本体のパワーを効率的に伝達します。
・他社メーカーのスターロック対応マルチツールにも使用可能です。
【用途】
・木材の荒削り、モルタルや接着剤の剥がしに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールアクセサリー スターロック サンディングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールアクセサリー スターロック サンディングプレート
マルチツールアクセサリー スターロックマックス 金属用
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
コードレスラチェットレンチ
ボッシュ コードレスタッカー
コードレスリベッター(充電式・18V)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,556円5,794円48,026円29,794円 -24,004円129,773円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目6日目
材質1超硬刃先:超硬+エクストラコーティングポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
刃幅(mm)9032----
適合機種全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能----
品名スターロックブレードSTARLOCK MAX(スターロックマックス)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト