ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
和コーポレーション 油圧式手動リフター パレットトラック 2t |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
256,203円 ( 281,823円 ) | 5日目 |
189,367円 ( 208,304円 ) | 5日目 |
199,494円 ( 219,443円 ) | 5日目 |
2本のワイヤを同時に送り出して結束する「ツインタイア」機構を搭載し、作業を高速化する充電式の鉄筋結束機シリーズです。
【特長】
・リチウムイオン電池を搭載しており、電源コードを気にせず作業できます。
・ブラシレスモーターを採用しています。
・機種により、ワイヤ消費量を削減する引き戻し機構や、結束後のワイヤの出っ張りを低く抑える先端折り曲げ機構を備えています。
・鉄筋交差部が見やすい薄型アームや、ワイヤを簡単にセットできる装填アシスト機能を持つモデルも選択可能です。
【用途】
・建築現場や土木工事での鉄筋組立作業に。
・コンクリート製品の製造ラインなど、工場内での配筋作業の効率化に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ40-210mm サークルカッター
5通常価格(税別):2,805円

SK-11
垂直ドリルガイド DS-70
4通常価格(税別):2,404円

マキタ
マルチツール
0通常価格(税別):28,525円

エスコ
1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)
0通常価格(税別):38,073円

マキタ
充電式草刈機MUR
0通常価格(税別):14,209円~

マキタ
充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)
0通常価格(税別):214,852円~

ボッシュ
コードレスクリーニングブラシ
0通常価格(税別):12,498円

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~