ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルチャック キーレスSDSプラス

通常単価(税別)
7,049円
税込単価
7,754円
通常出荷日:7日目

ロータリーハンマーやハンマードリルで使用する、SDSプラスシャンク対応のドリルチャックです。【特長】・...

詳細を確認
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 全長(mm)
    114
  • JANコード
    4907587038326
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    711-1580
  • 材質1
    鉄、グラスファイバー入りナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-38の仕様・寸法情報

チャック能力(mm)
1.5~13
全長(mm)
114
JANコード
4907587038326
質量(g)
320.000
トラスココード
711-1580
材質1
鉄、グラスファイバー入りナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,049円
( 7,754円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロータリーハンマーやハンマードリルで使用する、SDSプラスシャンク対応のドリルチャックです。
【特長】
・手で締め込むキーレスタイプのため、チャックキーは不要です。
・本体は摩耗や衝撃に強いグラスファイバー入りナイロン製です。
・ドリルビットなどが噛みこんだ際は、リリースナットで簡単に解除できます。
【用途】
・ハンマードリルに装着し、回転のみで使用する穴あけ、切削、研磨作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック キーレスSDSプラスの型番BH-38のページです。 型番BH-38に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック キーレスSDSプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック キーレスSDSプラス
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
ドリルチャック
アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク
メーカーベッセルボッシュHiKOKI(旧日立工機)ANEXPanasonicPanasonic
通常価格7,049円9,364円4,118円 -5,261円2,564円12,659円
通常出荷日7日目1日目9日目4日目2日目6日目
チャック能力(mm)1.5~13-----
全長(mm)114-----
JANコード4907587038326-----
質量(g)320.000-----
トラスココード711-1580-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました