ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

ウラワミニター コレットチャック

通常単価(税別)
7,974円
税込単価
8,771円
通常出荷日:9日目

ウラワミニター製のマイクログラインダー/ハンドピースの先端に取り付けるコレットチャックです。【特長】・...

詳細を確認
  • 補足説明
    穴径Φ3.0mm
  • トラスココード
    687-5515
  • JANコード
    4582154510919
  • 質量(g)
    3.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KP13-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KP13-105の仕様・寸法情報

補足説明
穴径Φ3.0mm
トラスココード
687-5515
JANコード
4582154510919
質量(g)
3.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP13-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,974円
( 8,771円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ウラワミニター製のマイクログラインダー/ハンドピースの先端に取り付けるコレットチャックです。
【特長】
・ハンドピースに取り付けて、バーやドリルなどの先端工具を把握(固定)します。
・ハンドピースの回転をブレなく先端工具に伝えることで、精密な加工を可能にします。
【用途】
・ウラワミニター製ハンドピースで、金型や精密部品のバリ取り、研磨、修正作業を行う際に。
・制御盤関連部品や電子基板の微細な加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター コレットチャックの型番KP13-105のページです。 型番KP13-105に関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター コレットチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター コレットチャック
ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス
マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10
携帯式ミニグラインダー G3
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格7,974円142,389円118,092円87,280円3,809円9,965円
通常出荷日9日目5日目9日目2日目7日目2日目
補足説明穴径Φ3.0mm-----
トラスココード687-5515515-3760687-5516390-4429852-1748852-1755
JANコード4582154510919458215451703145821545192264582154514054--
質量(g)3.000175.0001400.04102.0006.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました