ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空微圧計 A型

通常単価(税別)
11,669円~19,275円
税込単価
12,836円~21,203円
通常出荷日:7日目

圧力レンジやケース形状などを選択できる、A型の真空微圧計シリーズです。【特長】・ブルドン管圧力計で計測...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

圧力レンジ(MPa)

呼称

最小目盛(MPa)

接続部サイズ

最小発注数量
210.000
161-7453
0~-5
AT1/4×60×-5kPa
-0.1
G1/4B
1個
210.000
161-7465
0~-10
AT1/4×60×-10kPa
-0.2
G1/4B
1個
210.000
161-7464
0~-15
AT1/4×60×-15kPa
-0.2
G1/4B
1個
210.000
161-7457
0~-20
AT1/4×60×-20kPa
-0.5
G1/4B
1個
210.000
161-7468
0~-30
AT1/4×60×-30kPa
-0.5
G1/4B
1個
210.000
161-7461
0~-40
AT1/4×60×-40kPa
-1
G1/4B
1個
210.000
161-7473
0~-50
AT1/4×60×-50kPa
-1
G1/4B
1個
500.000
161-7460
0~-5
AT3/8×75×-5kPa
-0.1
G3/8B
1個
500.000
161-7470
0~-10
AT3/8×75×-10kPa
-0.2
G3/8B
1個
500.000
161-7458
0~-15
AT3/8×75×-15kPa
-0.2
G3/8B
1個
500.000
161-7456
0~-20
AT3/8×75×-20kPa
-0.5
G3/8B
1個
500.000
161-7466
0~-30
AT3/8×75×-30kPa
-0.5
G3/8B
1個
500.000
161-7467
0~-40
AT3/8×75×-40kPa
-1
G3/8B
1個
500.000
161-7459
0~-50
AT3/8×75×-50kPa
-1
G3/8B
1個
550.000
161-7462
0~-5
AT3/8×100×-5kPa
-0.1
G3/8B
1個
550.000
161-7463
0~-10
AT3/8×100×-10kPa
-0.2
G3/8B
1個
550.000
161-7455
0~-15
AT3/8×100×-15kPa
-0.2
G3/8B
1個
550.000
161-7472
0~-20
AT3/8×100×-20kPa
-0.5
G3/8B
1個
550.000
161-7454
0~-30
AT3/8×100×-30kPa
-0.5
G3/8B
1個
550.000
161-7471
0~-40
AT3/8×100×-40kPa
-1
G3/8B
1個
550.000
161-7469
0~-50
AT3/8×100×-50kPa
-1
G3/8B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,725円
( 17,298円 )
7日目
14,104円
( 15,514円 )
7日目
12,540円
( 13,794円 )
7日目
12,540円
( 13,794円 )
7日目
11,669円
( 12,836円 )
7日目
11,669円
( 12,836円 )
7日目
11,669円
( 12,836円 )
7日目
17,652円
( 19,417円 )
7日目
15,928円
( 17,521円 )
7日目
13,373円
( 14,710円 )
7日目
13,373円
( 14,710円 )
7日目
12,433円
( 13,676円 )
7日目
12,433円
( 13,676円 )
7日目
12,433円
( 13,676円 )
7日目
19,275円
( 21,203円 )
7日目
16,638円
( 18,302円 )
7日目
15,420円
( 16,962円 )
7日目
15,420円
( 16,962円 )
7日目
15,326円
( 16,859円 )
7日目
15,326円
( 16,859円 )
7日目
15,326円
( 16,859円 )
7日目

詳細情報

基本情報

圧力レンジやケース形状などを選択できる、A型の真空微圧計シリーズです。
【特長】
・ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
【用途】
・工場の自動化設備や制御システムにおける、配管や装置内の微圧・真空圧の監視に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空微圧計 A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空微圧計 A型
真空計 A形
一般真空計 A型(成績書付き、トレーサビリティ無し)
微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 20~200Pa
微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa
微差圧スイッチ MS99 上限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa
メーカー右下精器製造山本計器製造右下精器製造山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格11,669円-4,160円 -4,763円 -19,269円19,269円19,269円
通常出荷日7日目在庫品1日目11日目8日目〜18日目18日目
精度±1目盛-----
ケース形状A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト