ファクトリーサプライ用品技術窓口

オレンジソル はがし剤 ディゾルビット

通常単価(税別)
65,946円
税込単価
72,541円
通常出荷日:11日目

天然オレンジオイルを主成分とした、油、塗料、接着剤を除去する業務用の剥がし剤です。【特長】・天然オレン...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    2000
  • JANコード
    4582156680115
  • 質量(g)
    17000.000
  • トラスココード
    712-1363
  • 塗布方法
    1[[M2]]あたり9ml塗布
  • 危険物品目
    消防法
  • 色
    淡黄色
  • 容器タイプ
    ポリ缶
  • 原液量(ml)
    18900
  • 危険等級
    3
  • 危険物の性状
    水溶性
  • 危険物の類別
    第4類第3石油類
  • 材質1
    天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
  • 材質2
    高精製ミネラルオイル
  • 材質3
    ラノリン
  • 材質4
    アロエベラ●非イオン界面活性剤

ご注意

  • 切手の糊、漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-18900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-18900の仕様・寸法情報

容量(ml)
2000
JANコード
4582156680115
質量(g)
17000.000
トラスココード
712-1363
塗布方法
1[[M2]]あたり9ml塗布
危険物品目
消防法
色
淡黄色
容器タイプ
ポリ缶
原液量(ml)
18900
危険等級
3
危険物の性状
水溶性
危険物の類別
第4類第3石油類
材質1
天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
材質2
高精製ミネラルオイル
材質3
ラノリン
材質4
アロエベラ●非イオン界面活性剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-18900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,946円
( 72,541円 )
11日目

詳細情報

基本情報

天然オレンジオイルを主成分とした、油、塗料、接着剤を除去する業務用の剥がし剤です。
【特長】
・天然オレンジオイルを使用しており、人体と環境への負荷が少ない製品です。
・危険溶剤を含まず、PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を使用していません。
・揮発性を抑えているため、浸漬洗浄での使用にも適しています。
【用途】
・工場や作業現場における、設備や部品に付着した油、塗料、接着剤の剥離・除去に。

ご注意

  • 切手の糊、漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジソル はがし剤 ディゾルビットの型番DS-18900のページです。 型番DS-18900に関する仕様情報を記載しております。
オレンジソル はがし剤 ディゾルビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジソル はがし剤 ディゾルビット
オレンジソル はがし剤 コントラクターズ
はがし剤 ディゾルビット
ハード接着剤はがし
はがし剤 コントラクターズ
剥がし剤 ディゾルビット ジェルタイプ
メーカードーイチドーイチドーイチドーイチドーイチドーイチ
通常価格65,946円65,882円13,091円1,453円8,114円 -1,269円 -
通常出荷日11日目11日目19日目19日目19日目11日目
容量(ml)2000189003785100--
JANコード4582156680115458215668064145821566800854582156680054--
質量(g)17000.00017000.0003400.000146.000--
トラスココード712-1363712-1365579-5041579-5029--
塗布方法1[[M2]]あたり9ml塗布1[[M2]]あたり9ml塗布1m2あたり9ml塗布-1m2あたり9ml塗布-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました