17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力らくがき落とし

通常単価(税別)
2,9794,944
税込単価
3,2775,438
通常出荷日:7日目

落書きやいたずら書きを簡単に落とすことができる、強力な洗浄剤のシリーズです。【特長】・塩素系溶剤を使用...

詳細を確認
  • 材質1
    アルコール類
  • 材質2
    リモネン

ご注意

  • 使用できない下地塗装面:アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイント、一液型ウレタン塗料等。
  • 使用できない下地プラスチック面:ABS、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリカーボネート、ゴム、シーリング剤等。
  • 適さないもの:高価な製品(自動車、高級家具、ピアノなど)、皮革製品、塩ビ壁紙など
  • 使用、保管に関しては充分注意して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
500
4970925602060
571.000
561-7842
1個
1000
4970925602077
1053.000
561-7824
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,979
( 3,277 )
7日目
4,944
( 5,438 )
7日目

詳細情報

基本情報

落書きやいたずら書きを簡単に落とすことができる、強力な洗浄剤のシリーズです。
【特長】
・塩素系溶剤を使用していない、生分解性で環境に配慮した製品です。
・容量は0.5Lと1Lの2種類があり、用途に合わせて選択可能です。
【用途】
・コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面などについた落書きの除去に。
・公共施設、道路構造物、各種建造物などの落書き除去にも使用できます。

ご注意

  • 使用できない下地塗装面:アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイント、一液型ウレタン塗料等。
  • 使用できない下地プラスチック面:ABS、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリカーボネート、ゴム、シーリング剤等。
  • 適さないもの:高価な製品(自動車、高級家具、ピアノなど)、皮革製品、塩ビ壁紙など
  • 使用、保管に関しては充分注意して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力らくがき落としのレビュー
この商品のレビューはありません

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト