ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボンブラシ【2個入り】

通常単価(税別)
4,703円
税込単価
5,173円
通常出荷日:9日目

電動工具に使用する交換用のカーボンブラシです。【特長】・2個入りのセットです。【用途】・電動工具のモー...

詳細を確認
  • JANコード
    4582154512029
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    602-2625
  • 商品タイプ
    カーボンブラシ 2個セット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PKE60-101A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PKE60-101Aの仕様・寸法情報

JANコード
4582154512029
質量(g)
3.000
トラスココード
602-2625
商品タイプ
カーボンブラシ 2個セット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKE60-101A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,703円
( 5,173円 )
9日目

詳細情報

基本情報

電動工具に使用する交換用のカーボンブラシです。
【特長】
・2個入りのセットです。
【用途】
・電動工具のモーター性能を維持するための定期交換部品として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボンブラシの型番PKE60-101Aのページです。 型番PKE60-101Aに関する仕様情報を記載しております。
カーボンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンブラシ
エスコ カーボンブラシ【2個入り】【2個入り】
交換用カーボンブラシ
カノン カーボンブラシ
電動工具用カーボンブラシ
電動工具用カーボンブラシ(608DC)
メーカー浦和工業エスコエスコ中村製作所京セラリョービ
通常価格4,703円962円703円907円792円 -681円
通常出荷日9日目1日目1日目7日目1日目1日目
JANコード4582154512029-----
質量(g)3.000-----
トラスココード602-2625-----
商品タイプカーボンブラシ 2個セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました