ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
超耐熱用シーリング剤
信越化学工業
  • <
  • >

シリコーン 耐熱用接着剤

通常単価(税別)
4,429円~6,363円
税込単価
4,872円~6,999円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱性の他、耐寒型・耐候性・耐水性・電気特性に優れています。・汎用シリコーンシーラントと同じ...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:シリコーンゴム
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~250
  • 色
    赤褐色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(g)

最小発注数量
4990561208990
293-0536
136.000
100
1個
4990561209010
293-0072
420.000
333
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,429円
( 4,872円 )
9日目
6,363円
( 6,999円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性の他、耐寒型・耐候性・耐水性・電気特性に優れています。
・汎用シリコーンシーラントと同じオキシム型ですので汎用製品との併用も可能です。
・プライマーは不要です。
【用途】
・機械部品・電気部品の絶縁・防水シール。
【材質】
・主成分:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン 耐熱用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 耐熱用接着剤
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
一般工業用接着シール材 TSE3843
耐熱シール剤
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格4,429円-7,453円9,200円8,390円 -5,314円5,314円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-55~250-55~200-55~250--55~200-55~200
色赤褐色クリアーホワイト黒--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト