ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工業用接着シール材 TSE3843

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円
通常出荷日:9日目

常温で硬化しゴム状弾性体になる、難燃性を有する半流動性の一般工業用接着シール材です。【特長】・難燃性が...

詳細を確認
  • トラスココード
    702-5123
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンゴム
  • 容量(g)
    150
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~250
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSE3843-W-150G
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSE3843-W-150Gの仕様・寸法情報

トラスココード
702-5123
質量(g)
150.000
材質1
主成分:シリコーンゴム
容量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-55~250
色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSE3843-W-150G
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200円
( 10,120円 )
9日目

詳細情報

基本情報

常温で硬化しゴム状弾性体になる、難燃性を有する半流動性の一般工業用接着シール材です。
【特長】
・難燃性があり、UL94のV-1認定を取得しています。
・セルフレベリング性(半流動性)があるため、塗布面をきれいに仕上げることが可能です。
・接着性、熱伝導性、耐熱・耐寒性、耐候性を有しています。
【用途】
・難燃性が求められる高圧部品の接着シールに。
・家庭用電気製品、通信機器、計測機器などの防水、防塵、機密のための接着シールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工業用接着シール材 TSE3843の型番TSE3843-W-150Gのページです。 型番TSE3843-W-150Gに関する仕様情報を記載しております。
一般工業用接着シール材 TSE3843のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工業用接着シール材 TSE3843
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材 TSE389
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格9,200円5,886円8,029円5,314円5,314円7,453円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目1日目
トラスココード702-5123582-8718583-1867--702-5108
質量(g)150.000126.000156.000136.000136.000405.000
材質1主成分:シリコーンゴム--主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム
容量(g)150100130100100-
使用温度範囲(℃)-55~250-55~200℃-40~200℃-55~200-55~200-55~200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました