ファクトリーサプライ用品技術窓口

コレット CHG

通常単価(税別)
12,478円
税込単価
13,726円
通常出荷日:9日目

ナカニシ(NSK)製のスピンドル、マイクログラインダに取り付けて使用するコレットチャックです。小径のエ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    9.400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
Φ4.3
162-8067
4560264430280
1個
Φ4.5
162-9436
4560264430051
1個
Φ5.5
162-8459
4560264430068
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,478円
( 13,726円 )
9日目
12,478円
( 13,726円 )
9日目
12,478円
( 13,726円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ(NSK)製のスピンドル、マイクログラインダに取り付けて使用するコレットチャックです。小径のエンドミル、ドリル、各種カッター、軸付砥石などを高精度に把握します。
【特長】
・振れ精度3μm以内で、精度の高い加工に対応します。
・把握径はφ0.5mmからφ6.0mmまで、豊富なサイズを揃えています。
【用途】
・自動機や専用機に搭載されたスピンドルでの、小径工具を使用したバリ取り、研削、研磨、穴あけ加工に。
・マイクログラインダを使用した手作業での精密な仕上げ加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレット CHGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレット CHG
ナカニシ コレットホルダ
イーマックスエボリューション トルクモータ
シーナスZEROコントローラ
ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm
コレットチャック CHGグループ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格12,478円26,837円57,334円169,754円3,201円 -8,148円
通常出荷日9日目9日目4日目11日目1日目〜6日目
質量(g)9.40021.0001471500.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト