ファクトリーサプライ用品技術窓口

電ドラボールプラス セット

通常単価(税別)
7,576円
税込単価
8,334円
通常出荷日:9日目

電動ドライバー「電ドラボールプラス」と下穴ドリルを組み合わせたセット品です。【特長】・回転数・トルク3...

詳細を確認
  • 回転速度 (min⁻¹)
    280・340・400
  • 全長 (mm)
    147
  • JANコード
    4907587035714
  • トラスココード
    657-3043
  • 質量(g)
    172.000
  • 材質1
    本体:PA6GF15+エラストマー
  • 材質2
    ビット:特殊合金鋼
  • 最大締付トルク(N・m)
    1.2・1.6・2.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    280・340・400
  • チャック能力(mm)
    6.35
  • 定格電流(A)
    0.8
  • 電圧(V)
    3.6
  • 本体寸法(mm)
    147
  • 充電時間(分)
    約60

ご注意

  • 必ず取扱い説明書をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

220USBP1CP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

220USBP1CPの仕様・寸法情報

回転速度(min⁻¹)
280・340・400
全長(mm)
147
JANコード
4907587035714
トラスココード
657-3043
質量(g)
172.000
材質1
本体:PA6GF15+エラストマー
材質2
ビット:特殊合金鋼
最大締付トルク(N・m)
1.2・1.6・2.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
280・340・400
チャック能力(mm)
6.35
定格電流(A)
0.8
電圧(V)
3.6
本体寸法(mm)
147
充電時間(分)
約60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
220USBP1CP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,576円
( 8,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

電動ドライバー「電ドラボールプラス」と下穴ドリルを組み合わせたセット品です。
【特長】
・回転数・トルク3段階切替モードを搭載しています。
・強化ギアとボディで従来比20%強度アップしました。
・充電時に迷わない、USBタイプCコネクタを採用しています。
・落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付きです。
【用途】
・電子端子台作業、分電盤端子作業に。
・軽天ビスや長ネジの締め込みに。

ご注意

  • 必ず取扱い説明書をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドラボールプラス セットの型番220USBP1CPのページです。 型番220USBP1CPに関する仕様情報を記載しております。
電ドラボールプラス セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドラボールプラス セット
VESSEL 2WAYパワードライバーセット
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
ACタイプ用スクリューカウンター
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7,576円4,325円5,732円 -5,391円51,588円63,091円 -
通常出荷日9日目7日目7日目1日目1日目1日目
回転速度(min⁻¹)280・340・400----1200
全長(mm)147193.5---290
JANコード49075870357144907587035592-49075870079404907587008190-
トラスココード657-3043693-8019-149-0943149-0942-
質量(g)172.000125.000170.000110.0004201200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました