17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

一般真空計 A型(成績書付き、トレーサビリティ無し)

通常単価(税別)
4,1676,548
税込単価
4,5847,203
通常出荷日:11日目

成績書が付属する、A型の一般真空計シリーズです。【特長】・エアー、油、水のいずれの流体にも使用できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

接続部サイズ

最小発注数量
180.000
507-8214
G1/4B
1個
330.000
507-9791
G3/8B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,167
( 4,584 )
11日目
6,548
( 7,203 )
11日目

詳細情報

基本情報

成績書が付属する、A型の一般真空計シリーズです。
【特長】
・エアー、油、水のいずれの流体にも使用できます。
【用途】
・工場内の配管や装置における、空気圧、油圧、水圧ラインの負圧測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般真空計 A型(成績書付き、トレーサビリティ無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト