ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型圧力計 D型

通常単価(税別)
4,715円~5,108円
税込単価
5,187円~5,619円
通常出荷日:5日目

ケースとカバーに電着塗装を施し、耐食性に優れた小型の汎用圧力計シリーズです。【特長】・JIS B 75...

詳細を確認
  • 精度
    ±2.5%FS
  • 接続部サイズ
    G1/4B
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    ブルドン管:黄銅
  • 材質2
    株:黄銅
  • ケース形状
    D

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

圧力レンジ(MPa)

最小発注数量
146-8335
4548339010247
0~4
1個
146-8337
4548339010230
0~6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,108円
( 5,619円 )
5日目
4,715円
( 5,187円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ケースとカバーに電着塗装を施し、耐食性に優れた小型の汎用圧力計シリーズです。
【特長】
・JIS B 7505-1規格品です。
・空気、油、水の3種類の流体に使用できます。
・ブルドン管と株の材質は黄銅です。
【用途】
・工場設備の空圧ラインや油圧機器の圧力監視に。
・各種製造装置や配管内の流体圧の管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力計 D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力計 D型
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)
グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅
一般蒸気用圧力計 A型 G3/8B
ステンレス圧力計
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格4,715円-5,103円 -5,753円 -6,680円 -7,658円7,217円 -
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目〜7日目11日目6日目〜
精度±2.5%FS-±1.6%F.S±2.5% FS-±1.6%FS
接続部サイズG1/4BG3/8BG3/8BR1/4--
質量(g)105.000330470135.000470-
材質1ブルドン管:黄銅ブルドン管:黄銅-ブルドン管:黄銅ブルドン管:黄銅ブルドン管:ステンレス
材質2株:黄銅株:黄銅-株:黄銅株:黄銅株:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト