17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般圧力計 A型

通常単価(税別)
3,45217,065
税込単価
3,79718,772
通常出荷日:11日目

ブルドン管式の汎用的な圧力計シリーズです。【特長】・エアー、油、水と幅広い流体に対応可能です。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 65 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    呼称

    圧力レンジ(MPa)

    大きさ(mm)

    最小発注数量
    507-8178
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.1
    Φ60
    1個
    508-1347
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.4
    Φ60
    1個
    507-6608
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.5
    Φ60
    1個
    508-1333
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.6
    Φ60
    1個
    507-9735
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.16
    Φ60
    1個
    508-2869
    -
    180
    -
    -
    -
    0~0.25
    Φ60
    1個
    507-8206
    -
    180
    -
    -
    -
    0~1
    Φ60
    1個
    508-2879
    -
    180
    -
    -
    -
    0~1.6
    Φ60
    1個
    508-2936
    -
    180
    -
    -
    -
    0~2
    Φ60
    1個
    508-1332
    -
    180
    -
    -
    -
    0~2.5
    Φ60
    1個
    507-8108
    -
    180
    -
    -
    -
    0~4
    Φ60
    1個
    507-8203
    -
    180
    -
    -
    -
    0~6
    Φ60
    1個
    507-6575
    -
    180
    -
    -
    -
    0~10
    Φ60
    1個
    508-1273
    -
    180
    -
    -
    -
    0~16
    Φ60
    1個
    507-9795
    -
    180
    -
    -
    -
    0~25
    Φ60
    1個
    508-1323
    -
    180
    -
    -
    -
    0~40
    Φ60
    1個
    507-8159
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.1
    Φ75
    1個
    507-5047
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.4
    Φ75
    1個
    508-1349
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.5
    Φ75
    1個
    507-9697
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.6
    Φ75
    1個
    508-1366
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.16
    Φ75
    1個
    507-8173
    -
    330
    -
    -
    -
    0~0.25
    Φ75
    1個
    507-6632
    -
    330
    -
    -
    -
    0~1
    Φ75
    1個
    507-9767
    -
    330
    -
    -
    -
    0~1.6
    Φ75
    1個
    507-8153
    -
    330
    -
    -
    -
    0~2
    Φ75
    1個
    507-8158
    -
    330
    -
    -
    -
    0~2.5
    Φ75
    1個
    507-8127
    -
    330
    -
    -
    -
    0~4
    Φ75
    1個
    508-2916
    -
    330
    -
    -
    -
    0~6
    Φ75
    1個
    508-4485
    -
    330
    -
    -
    -
    0~10
    Φ75
    1個
    507-6600
    -
    330
    -
    -
    -
    0~16
    Φ75
    1個
    507-6570
    -
    330
    -
    -
    -
    0~25
    Φ75
    1個
    507-8160
    -
    330
    -
    -
    -
    0~40
    Φ75
    1個
    333-8000
    4548339040497
    350.000
    ブルドン管:黄銅
    株:黄銅
    AT3/8×75×60MPa
    0~60
    Φ75
    1個
    508-1325
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.1
    Φ100
    1個
    507-8132
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.1
    Φ100
    1個
    508-4442
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.4
    Φ100
    1個
    508-1338
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.4
    Φ100
    1個
    507-9793
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.5
    Φ100
    1個
    507-8201
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.5
    Φ100
    1個
    507-8179
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.6
    Φ100
    1個
    508-1278
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.6
    Φ100
    1個
    507-8165
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.16
    Φ100
    1個
    507-6526
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.16
    Φ100
    1個
    507-9733
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.25
    Φ100
    1個
    507-9786
    -
    470
    -
    -
    -
    0~0.25
    Φ100
    1個
    508-4446
    -
    470
    -
    -
    -
    0~1
    Φ100
    1個
    508-2898
    -
    470
    -
    -
    -
    0~1
    Φ100
    1個
    508-2954
    -
    470
    -
    -
    -
    0~1.6
    Φ100
    1個
    508-4484
    -
    470
    -
    -
    -
    0~1.6
    Φ100
    1個
    507-6550
    -
    470
    -
    -
    -
    0~2
    Φ100
    1個
    507-8189
    -
    470
    -
    -
    -
    0~2
    Φ100
    1個
    507-6599
    -
    470
    -
    -
    -
    0~2.5
    Φ100
    1個
    508-1326
    -
    470
    -
    -
    -
    0~2.5
    Φ100
    1個
    508-4439
    -
    470
    -
    -
    -
    0~4
    Φ100
    1個
    507-9754
    -
    470
    -
    -
    -
    0~4
    Φ100
    1個
    508-2859
    -
    470
    -
    -
    -
    0~6
    Φ100
    1個
    508-2881
    -
    470
    -
    -
    -
    0~6
    Φ100
    1個
    507-9782
    -
    470
    -
    -
    -
    0~10
    Φ100
    1個
    507-6624
    -
    470
    -
    -
    -
    0~10
    Φ100
    1個
    508-2932
    -
    470
    -
    -
    -
    0~16
    Φ100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,167
    ( 4,584 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    4,167
    ( 4,584 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    3,452
    ( 3,797 )
    11日目
    5,000
    ( 5,500 )
    11日目
    5,476
    ( 6,024 )
    11日目
    5,476
    ( 6,024 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    7,857
    ( 8,643 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    5,714
    ( 6,285 )
    11日目
    7,500
    ( 8,250 )
    11日目
    7,614
    ( 8,375 )
    11日目
    7,614
    ( 8,375 )
    11日目
    8,864
    ( 9,750 )
    11日目
    8,864
    ( 9,750 )
    11日目
    10,227
    ( 11,250 )
    11日目
    7,619
    ( 8,381 )
    11日目
    7,143
    ( 7,857 )
    11日目
    13,433
    ( 14,776 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    7,143
    ( 7,857 )
    11日目
    13,433
    ( 14,776 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    6,548
    ( 7,203 )
    11日目
    12,873
    ( 14,160 )
    11日目
    7,619
    ( 8,381 )
    11日目
    13,881
    ( 15,269 )
    11日目
    8,864
    ( 9,750 )
    11日目
    15,000
    ( 16,500 )
    11日目
    8,864
    ( 9,750 )
    11日目
    15,000
    ( 16,500 )
    11日目
    9,318
    ( 10,250 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    ブルドン管式の汎用的な圧力計シリーズです。
    【特長】
    ・エアー、油、水と幅広い流体に対応可能です。
    【用途】
    ・工場設備における空圧・油圧ラインの圧力監視や、冷却水系統の圧力管理などに。

    ご注意

    • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一般圧力計 A型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト