ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート 真鍮メッキ

通常単価(税別)
3,222円
税込単価
3,544円
通常出荷日:5日目

施設内の部屋や場所を示す、真鍮製のサインプレートです。高級感を演出する金メッキ仕上げのタイプもございま...

詳細を確認
  • 色
    ゴールド
  • 厚さ(mm)
    1
  • 取付仕様
    粘着テープ
  • 材質1
    真鍮
  • 質量(g)
    68.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示内容

横(mm)

縦(mm)

材質2

JANコード

最小発注数量
360-2863
会員制
40
200
-
-
1個
359-9699
社長室
200
40
金メッキ
4977720244020
1個
360-1253
事務室
200
40
金メッキ
4977720244037
1個
360-2861
浴室
200
40
金メッキ
4977720244051
1個
360-2844
お手洗
200
40
金メッキ
4977720244075
1個
360-1204
会員制
200
40
金メッキ
4977720244082
1個
360-1279
PRIVATE
200
40
金メッキ
4977720244105
1個
360-2798
TELEPHONE
200
40
金メッキ
4977720244112
1個
359-9706
NO SMOKING
200
40
金メッキ
4977720244136
1個
359-9727
会議室
200
40
金メッキ
-
1個
360-1303
ロッカー室
200
40
金メッキ
-
1個
360-2886
ロッカールーム
200
40
金メッキ
-
1個
360-2846
湯沸室
200
40
金メッキ
-
1個
360-1287
給湯室
200
40
金メッキ
4977720244181
1個
359-3323
無地
200
40
-
4977720244006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目
3,222円
( 3,544円 )
5日目

詳細情報

基本情報

施設内の部屋や場所を示す、真鍮製のサインプレートです。高級感を演出する金メッキ仕上げのタイプもございます。
【特長】
・材質に真鍮を使用しており、重厚感のあるデザインです。
・豊富な表示内容からお選びいただけます。
【用途】
・事務所、会議室、ロッカールーム、お手洗いなどの案内表示として。
・「NO SMOKING」や「PRIVATE」など、特定のエリアのルールを示す際にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート 真鍮メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート 真鍮メッキ
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート 三面体
サインプレート オープン・クローズ
サインプレート ハイプレート
サインプレート ステンレスヘアライン 無地
メーカー光光光光光光
通常価格3,222円4,189円5,867円3,333円5,000円2,022円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
色ゴールドシルバー白ブラウン-シルバー
厚さ(mm)11331-
取付仕様粘着テープ粘着テープ---粘着テープ
材質1真鍮ステンレスSUS304アクリルアクリルマット板エンビ-
質量(g)68.00090.000210.000157.000340.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト