ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート ステンレスヘアライン 無地

通常単価(税別)
2,022円~10,479円
税込単価
2,224円~11,527円
通常出荷日:5日目

ステンレスヘアライン仕上げの無地サインプレートシリーズです。【特長】・無地のため、様々な目的に使用でき...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • 取付仕様
    粘着テープ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

材質1

JANコード

質量(g)

最小発注数量
359-1747
160
1
160
ステンレスヘアライン
4977720200668
193.000
1個
359-1742
200
1
200
ステンレス
4977720200675
303.000
1個
359-1780
160
2
160
ステンレス
4977720231006
383.000
1個
359-3374
200
2
200
ステンレスヘアライン
4977720232003
596.000
1個
359-4944
60
1
60
ステンレス
4977720636009
26.800
1個
347-1262
80
1
80
ステンレスSUS304ヘアライン
-
47.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,756円
( 4,132円 )
5日目
6,145円
( 6,760円 )
5日目
7,656円
( 8,422円 )
5日目
10,479円
( 11,527円 )
5日目
2,022円
( 2,224円 )
5日目
2,800円
( 3,080円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスヘアライン仕上げの無地サインプレートシリーズです。
【特長】
・無地のため、様々な目的に使用できます。
・裏面に粘着テープが付いているため、取り付けが簡単です。
【用途】
・工場やオフィスなどにおける部屋の案内表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート ステンレスヘアライン 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート ステンレスヘアライン 無地
サインプレート 真鍮メッキ
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート 無地板
ユニプレート(サインプレート) 正面付
サインプレート 三面体
メーカー光光光光光光
通常価格2,022円-3,222円4,189円2,258円2,492円5,867円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目5日目
色シルバーゴールドシルバー白白白
取付仕様粘着テープ粘着テープ粘着テープ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト