ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート ハイプレート

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円
通常出荷日:5日目

様々な注意喚起や表示に使用できる、塩化ビニル樹脂製のサインプレートシリーズです。【特長】・軽量な塩化ビ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    400
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600
  • 材質1
    エンビ
  • 質量(g)
    340.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

表示内容

JANコード

最小発注数量
黄
359-6504
出入口につき駐車お断り
4977720960029
1個
黄
359-4968
駐車禁止
4977720960043
1個
白
359-1811
立入禁止
-
1個
白
359-4923
関係者以外立入禁止
4977720096100
1個
白
359-8114
土足厳禁
-
1個
白
359-8102
消火器
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000円
( 5,500円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

様々な注意喚起や表示に使用できる、塩化ビニル樹脂製のサインプレートシリーズです。
【特長】
・軽量な塩化ビニル樹脂製のため、設置が容易です。
【用途】
・工場や事業所内での注意喚起表示に。
・「立入禁止」や「駐車禁止」、「消火器」の場所表示など、様々な案内として使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート ハイプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート ハイプレート
サインプレート 三面体
サインプレート オープン・クローズ
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート 真鍮メッキ
光 ドアサイン ILケース 2人用
メーカー光光光光光光
通常価格5,000円5,867円3,333円4,189円3,222円1,113円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
横(mm)400250200110--
厚さ(mm)13311-
縦(mm)60080200110--
材質1エンビアクリルアクリルマット板ステンレスSUS304真鍮-
質量(g)340.000210.000157.00090.00068.00090.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト