ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ステンレスボディー振動モータ EVSS

通常単価(税別)
157,975円
税込単価
173,773円
通常出荷日:1日目

食品、化学業界など錆や腐食が懸念される現場に適したステンレスボディーの振動モータです。【特長】・保護等...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EVSS-3-100A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVSS-3-100Aの仕様・寸法情報

出力(W)
130
最大遠心力50Hz時(kN)
1.19(50Hz)/1.71(60Hz)
振動数60Hz時(Hz)
48.2/57.2
JANコード
4562303293481
トラスココード
565-3764
質量(g)
8400
材質1
ステンレスボディー
奥行(mm)
125
高さ(mm)
151
幅(mm)
209
グリーン購入法適合品
適合
最大遠心力(kN)
1.19(50Hz)/1.71(60Hz)
電流(A)50/60Hz
0.70/0.67
取付ボルト(mm)
8
振動数(Hz)50/60Hz
48.2/57.2
出力(W)
130
モーター
2極三相誘導モーター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EVSS-3-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,975円
( 173,773円 )
1日目

詳細情報

基本情報

食品、化学業界など錆や腐食が懸念される現場に適したステンレスボディーの振動モータです。
【特長】
・保護等級IP66の全閉防滴構造のため、水洗いが可能です。
【用途】
・粉粒体を扱うホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。
・フィーダーやふるい装置などの振動源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボディー振動モータ EVSSの型番EVSS-3-100Aのページです。 型番EVSS-3-100Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボディー振動モータ EVSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボディー振動モータ EVSS
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
操作盤 オペコン(R)
サニタリーノッカー RKVS20-F
DC24駆動振動モータ EVCC3-100
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格157,975円67,459円55,184円83,278円112,531円126,837円
通常出荷日1日目5日目5日目19日目4日目4日目
出力(W)130---62-
最大遠心力50Hz時(kN)1.19(50Hz)/1.71(60Hz)-----
振動数60Hz時(Hz)48.2/57.2---50-
JANコード45623032934814562303290381456230329035045623032903124562303291678-
トラスココード565-3764421-6393276-4938853-6704866-6633853-6674

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました