ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高精度電子台はかり FMA(取引証明用はかり)

通常単価(税別)
263,291円~455,696円
税込単価
289,620円~501,266円
通常出荷日:4日目

取引証明用として使用できる高精度電子台はかりのシリーズです。【特長】・防塵・防水構造です。・耐衝撃性と...

詳細を確認
  • 販売するには各都道府県知事への届け出が必要です。
  • 経産省案内HP【特定計量器を販売する場合】https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/12_gaiyou_keiryouki2.html
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

秤量(kg)

最小測定量

(9)

最小発注数量
4589506235322
699-6409
22
5
1個
4589506235339
699-6403
33
5
1個
4589506235353
699-6402
62
5
1個
4589506235346
699-6404
62
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,291円
( 289,620円 )
4日目
354,430円
( 389,873円 )
4日目
455,696円
( 501,266円 )
4日目
354,430円
( 389,873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取引証明用として使用できる高精度電子台はかりのシリーズです。
【特長】
・防塵・防水構造です。
・耐衝撃性と耐振動性に優れています。
・本体はステンレス(SUS304)製です。
【用途】
・工場での原材料や製品の重量検査など、高精度な計量が求められる場面での使用に。

ご注意

  • 販売するには各都道府県知事への届け出が必要です。
  • 経産省案内HP【特定計量器を販売する場合】https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/12_gaiyou_keiryouki2.html
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子台はかり FMA(取引証明用はかり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子台はかり FMA(取引証明用はかり)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)
カウンティングスケール CJX
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格263,291円-188,279円 -222,293円 -91,765円1,378,959円1,378,959円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目19日目9日目
質量(g)20000.01900020000.0250020000.020000.0
奥行(mm)(mm)482482482312--
高さ(mm)(mm)70070070089653653
最小表示(g)1---10.1
幅(mm)(mm)350350350206380380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト