17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク215N・m

通常単価(税別)
18,783円~39,228円
税込単価
20,661円~43,151円
通常出荷日:4日目

最大締付トルク215N・mのハイパワーなコードレスインパクトドライバーです。【特長】・126mmのコン...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    215
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~3300
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 本体寸法(mm)
    126×77×236
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~3800
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~3300
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~2100
  • 色
    ブルー
  • 質量(g)
    1400.0
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
4053423332025
699-5341
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
2
1個
4053423332117
696-4634
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,228円
( 43,151円 )
4日目
18,783円
( 20,661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

最大締付トルク215N・mのハイパワーなコードレスインパクトドライバーです。
【特長】
・126mmのコンパクトヘッドです。
・ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です。
【用途】
・ネジ、ボルトの締め・緩めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク215N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト