ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コードレス振動ドライバドリル ハイパワータイプ

通常単価(税別)
45,023円~94,340円
税込単価
49,525円~103,774円
通常出荷日:7日目

マルチボルト蓄電池に対応した18Vコードレス振動ドライバドリルです。本体のみの製品と、MV電池がセット...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    140
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~500
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    105
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    140
  • バッテリー電圧(V)
    18/36
  • 充電時間(分)
    25(UC18YDL2使用時)
  • 電源(V)
    DC18
  • 本体寸法(mm)
    全長190、全高269
  • 打撃数(min[[の-1乗]])高速
    0~30000
  • 打撃数(min[[の-1乗]])低速
    0~7500
  • バッテリー容量(Ah)
    5.0/2.5
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    チャック:プラスチック
  • 材質3
    チャックスリーブ:メタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4966376405121
540-3331
1700.0
MV電池セット品
1個
4966376405114
540-3330
2500.0
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,340円
( 103,774円 )
7日目
45,023円
( 49,525円 )
7日目

詳細情報

基本情報

マルチボルト蓄電池に対応した18Vコードレス振動ドライバドリルです。本体のみの製品と、MV電池がセットになった製品があります。
【特長】
・コンパクトボディと11段階の角度調整が可能なサイドハンドルにより、操作性を向上させています。
・ねばり強くハイパワーで、効率的な作業が可能です。
・本体内蔵のジャイロセンサーが機体の振り回しを軽減し、安全性を高めます。
・Bluetooth機能付蓄電池を使用することで、専用アプリから本体の各種調整が可能です。
・22段クラッチとドリルモード、振動モードを搭載しています。
【用途】
・木ねじ、タッピンねじ、機械ねじ、ナットの締付け・ゆるめ作業に。
・各種木材、金属、プラスチック、モルタル、レンガ、コンクリートブロックなどの穴あけ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス振動ドライバドリル ハイパワータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレス振動ドライバドリル ハイパワータイプ
コードレス振動ドライバドリル 36V
コードレスドライバドリル 36V
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格45,023円-45,889円 -44,826円 -22,317円 -20,686円 -21,200円
通常出荷日7日目1日目1日目7日目7日目11日目
最大締付トルク(N・m)140-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~20000~22000~22000~12500~1400600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~5000~5500~5500~4500~350200
最大締付トルク(N・m)高速105剛性体:110剛性体:11030351.5
最大締付トルク(N・m)低速140剛性体:155剛性体:15553505

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト