ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)

通常単価(税別)
95,268円
税込単価
104,795円
通常出荷日:7日目

押し付けやすく使いやすいD形ハンドルのコードレス振動ドリルです。穴あけスピードが速く、座堀り穴あけ・コ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414383
  • トラスココード
    623-3187
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~1000
  • 質量(g)
    1600.0
  • 充電時間(分)
    実用充電約19/満充電約25
  • 電源(V)
    DC18
  • 本体寸法(mm)
    344×247×97
  • バッテリー容量(Ah)
    5.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 無負荷打撃数(min[[の-1乗]])高速
    0~18200
  • 無負荷打撃数(min[[の-1乗]])低速
    0~13000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DV3620DA-2XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DV3620DA-2XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414383
トラスココード
623-3187
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~1000
質量(g)
1600.0
充電時間(分)
実用充電約19/満充電約25
電源(V)
DC18
本体寸法(mm)
344×247×97
バッテリー容量(Ah)
5.0
材質1
本体:樹脂
無負荷打撃数(min[[の-1乗]])高速
0~18200
無負荷打撃数(min[[の-1乗]])低速
0~13000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV3620DA-2XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,268円
( 104,795円 )
7日目

詳細情報

基本情報

押し付けやすく使いやすいD形ハンドルのコードレス振動ドリルです。穴あけスピードが速く、座堀り穴あけ・コア穴あけに対応します。
【特長】
・作業が止まりにくい電子クラッチを搭載しています。
・便利なフックを搭載しており、単管などに吊り下げ可能です。
・リアクティブフォースコントロール(RFC)機能搭載で、作業者にかかる負担を軽減します。
・チャックハンドルホルダを搭載しています。
【用途】
・コンクリート、レンガ、石材などの穴あけに。
・各種金属、木材、プラスチックなどへの穴あけに。
・木材の座堀りに。
・コアビット使用による鉄筋コンクリート、ALC、断熱材入り複合壁、窯業・金属系サイディング、モルタルの穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)の型番DV3620DA-2XPZのページです。 型番DV3620DA-2XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)
コードレスドリル D3613DA
充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
DN 18DSL コードレス コーナードリル 18V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格95,268円76,690円17,452円21,200円20,686円 -75,027円
通常出荷日7日目7日目4日目11日目7日目7日目
JANコード4966376414383496637641434549663763252834966376185634-4966376415250
トラスココード623-3187629-4418428-4228585-5626-629-7263
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~14000~14000~17006000~1400-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~10000~10000~4402000~350-
質量(g)1600.03200.0-450.01300.01900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました