ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コードレス振動ドライバドリル

通常単価(税別)
28,580円~80,712円
税込単価
31,438円~88,783円
通常出荷日:7日目

木材、金属、コンクリートなどへの穴あけや、ねじの締め付け・緩め作業に使用できる、18Vバッテリー仕様の...

詳細を確認
  • 電源(V)
    DC18
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    チャック:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大締付トルク(N・m)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

質量(g)

最大締付トルク(N・m)高速

最大締付トルク(N・m)低速

バッテリー電圧(V)

充電時間(分)

本体寸法(mm)

打撃数(min[[の-1乗]])高速

打撃数(min[[の-1乗]])低速

バッテリー容量(Ah)

材質3

仕様

最小発注数量
4966376404698
540-3329
140
0~2000
0~550
1700.0
60
70
18/36
25(UC18YDL2使用時)
全長159、全高255
0~30000
0~8250
5.0/2.5
チャックスリーブ:メタル
MV電池セット品
1個
4966376404681
540-3325
140
0~2000
0~550
2500.0
60
70
18/36
25(UC18YDL2使用時)
全長159、全高255
0~30000
0~8250
5.0/2.5
チャックスリーブ:メタル
本体のみ
1個
4966376400546
580-1588
低速:50/高速:35
0~1400
0~350
1400.0
35
50
18
約60分(充電器UC18YKSL、電池パックBSL1820M充電時)
長さ188(ヘッド長)×高さ221
0~21000
0~5250
2.0
チャックスリーブ:プラスチック
電池2個仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,712円
( 88,783円 )
7日目
29,691円
( 32,660円 )
7日目
28,580円
( 31,438円 )
7日目

詳細情報

基本情報

木材、金属、コンクリートなどへの穴あけや、ねじの締め付け・緩め作業に使用できる、18Vバッテリー仕様のコードレス振動ドライバドリルシリーズです。
【特長】
・コンパクトなボディで取り回しやすく、様々な現場での作業に適しています。
・別売のカラープレートを装着することで、本体を自分好みにカスタマイズ可能です。
【用途】
・木材、金属、プラスチックなどへの穴あけ作業に。
・レンガ、モルタル、コンクリートブロックなどへの振動を利用した穴あけ作業に。
・木ねじ、タッピンねじ、機械ねじなどの締め付け・緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス振動ドライバドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレス振動ドライバドリル
コードレス振動ドライバドリル 36V
18V コードレス振動ドライバドリル ハイパワータイプ
DN 18DSL コードレス コーナードリル 18V
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格28,580円-45,889円 -45,023円 -75,027円22,317円 -20,686円 -
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
電源(V)DC18-DC18---
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂ボディ:樹脂
材質2チャック:プラスチックチャック:プラスチック、チャックスリーブ:メタルチャック:プラスチックチャックスリーブ:メタルチャックスリーブ:プラスチックチャックスリーブ:プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト