ファクトリーサプライ用品技術窓口

板えもん 低発泡ボード

通常単価(税別)
3,741円
税込単価
4,115円
通常出荷日:4日目

軽くて柔らかく丈夫で使いやすいポリエチレン低発泡ボードです。【特長】・軽量なため、持ち運びや設置が容易...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    2.3
  • 色
    青
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.9
  • JANコード
    4560416131461
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    539-3798
  • 材質1
    低発泡ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-YP007
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-YP007の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
2.3
色
青
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
JANコード
4560416131461
質量(g)
2100.0
トラスココード
539-3798
材質1
低発泡ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-YP007
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,741円
( 4,115円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて柔らかく丈夫で使いやすいポリエチレン低発泡ボードです。
【特長】
・軽量なため、持ち運びや設置が容易です。
・カッターなどで簡単にカットでき、加工性に優れています。
【用途】
・床、壁、階段、エレベーターなどの養生に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板えもん 低発泡ボードの型番Y-YP007のページです。 型番Y-YP007に関する仕様情報を記載しております。
板えもん 低発泡ボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板えもん 低発泡ボード
養生用PPハード板 ガチンコボード
YSシート 1800W Y-YK003
YSシート1000W
ゴム板
すべるんペーパー
メーカーYUYPROYUYPROYUYPROYUYPROスター精機エムエフ
通常価格3,741円4,987円3,807円2,519円1,078円8,108円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目
厚さ(mm)2.32.70.01---
色青ブルーナチュラル---
長さ(m)1.81.8180---
幅(m)0.90.91001--
JANコード4560416131461456041613122545604161303344560416130310--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました