ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クレーンスケール

通常単価(税別)
12,433円
税込単価
13,676円
通常出荷日:11日目

取引証明以外で使用する、コンパクトでスタイリッシュなクレーンスケールです。【特長】・重量を表示したまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCS-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS-300の仕様・寸法情報

奥行(mm)
47
高さ(mm)
290
最小表示(kg)
0.05
秤量(kg)
300
幅(mm)
81
検定付/無
検定無
JANコード
4956497011189
質量(g)
630.000
トラスココード
707-9266
材質1
本体:アルミ、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
DCS-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,433円
( 13,676円 )
11日目

詳細情報

基本情報

取引証明以外で使用する、コンパクトでスタイリッシュなクレーンスケールです。
【特長】
・重量を表示したまま固定できるホールド機能を搭載しています。
・容器の重さを差し引いて計量できる便利な風袋引き機能付きです。
・暗い場所でも見やすい液晶バックライト機能を備えています。
・省エネ設計のオートオフ機能が付いています。
・本体はアルミとステンレス製です。
【用途】
・工場や倉庫での荷物の吊り上げ時の重量測定や、部材の重量管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレーンスケールの型番DCS-300のページです。 型番DCS-300に関する仕様情報を記載しております。
クレーンスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレーンスケール
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
隔測式デジタルはかり Lite
デジタル吊ばかり
スマートデジタルはかり Middle
特大型上皿自動秤 TOUGH
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格12,433円16,993円8,064円4,157円8,059円31,724円
通常出荷日11日目5日目5日目5日目5日目〜5日目
奥行(mm)4730417065250384
高さ(mm)29050352065415
最小表示(kg)0.050.050.006-0.005-
秤量(kg)3001002520--
幅(mm)81384200200235298

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました