ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル コンパクトスタンド

通常単価(税別)
17,145円
税込単価
18,860円
通常出荷日:4日目

ビス留め不要で、狭いスペースにもコンパクトに設置できるペーパータオルスタンドです。【特長】・置くだけで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    197
  • 高さ(mm)
    295
  • 材質1
    スタンド:ステンレス
  • 材質2
    ステンペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
  • 色
    ステンレス
  • 収納可能数(枚)
    200
  • 適用シートサイズ(mm)
    小判(約170x220)・中判(約220x230)
  • 適合シートサイズ(mm)
    小判(約170×220)・中判(約220×230)

ご注意

  • ペーパータオルは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-568-420-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OT-568-420-0の仕様・寸法情報

奥行(mm)
197
高さ(mm)
295
幅(mm)
264
JANコード
4904771901831
質量(g)
1900.0
トラスココード
368-9428
材質1
スタンド:ステンレス
材質2
ステンペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
色
ステンレス
収納可能数(枚)
200
適用シートサイズ(mm)
小判(約170x220)・中判(約220x230)
適合シートサイズ(mm)
小判(約170×220)・中判(約220×230)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-568-420-0

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
264
4904771901831
1900.0
368-9428
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,145円
( 18,860円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビス留め不要で、狭いスペースにもコンパクトに設置できるペーパータオルスタンドです。
【特長】
・置くだけで簡単に設置できるため、壁に穴を開ける工事は不要です。
・スタンドの形状は、丸型と角型の2種類から設置場所に合わせて選択できます。
・スタンドの材質はステンレス、ホルダーはステンレスとABS樹脂で構成されています。
【用途】
・工場や作業現場、オフィスなどの手洗い場に設置するペーパータオルホルダーとして。

ご注意

  • ペーパータオルは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル コンパクトスタンドの型番OT-568-420-0のページです。 型番OT-568-420-0に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル コンパクトスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル コンパクトスタンド
トイレットティシュー コンパクト
エルフォーレ ペーパータオル
ペーパータオル リオーレ
ペーパータオル セレクトエンボスタイプ
ペーパータオル ライト
メーカーテラモトエリエールエリエールサラヤエリエールエリエール
通常価格17,145円9,287円 -6,102円 -6,008円9,638円8,469円 -
通常出荷日4日目5日目〜1日目5日目11日目11日目
奥行(mm)197-----
高さ(mm)295-----
材質1スタンド:ステンレス-----
材質2ステンペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂-----
色ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました