ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドピース用コード

通常単価(税別)
7,170円
税込単価
7,887円
通常出荷日:5日目

ハンドピース用の専用コードです。【特長】・パワーパックのDC出力端子とVer.3ハンドピース、モーター...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129869996
  • 質量(g)
    68.000
  • トラスココード
    704-9688
  • 品名
    Ver.3ハンドピース、モーター専用DCコード(5PIN)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CC7112-ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC7112-STの仕様・寸法情報

JANコード
4544129869996
質量(g)
68.000
トラスココード
704-9688
品名
Ver.3ハンドピース、モーター専用DCコード(5PIN)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC7112-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,170円
( 7,887円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンドピース用の専用コードです。
【特長】
・パワーパックのDC出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続します。
【用途】
・電動ハンドピースを使用した、バリ取りや研磨などの精密作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドピース用コードの型番CC7112-STのページです。 型番CC7112-STに関する仕様情報を記載しております。
ハンドピース用コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドピース用コード
修理用 取替コード
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
交換用バッテリー
交換用カーボンブラシ
インパクト用スイングホルダー 日立用
メーカーミニター正和電工エスコエスコエスコSK-11
通常価格7,170円1,831円 -4,163円 -20,119円703円2,881円
通常出荷日5日目1日目1日目〜2日目1日目3日目
JANコード4544129869996-----
質量(g)68.000-----
トラスココード704-9688-----
品名Ver.3ハンドピース、モーター専用DCコード(5PIN)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました