ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
SDS PLUSシャンクのハンマードリルに取り付けて使用するチゼルシリーズです。【特長】・先端に面取り...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,346円 ( 3,681円 ) | 11日目 |
2,586円 ( 2,845円 ) | 11日目 |
7,663円 ( 8,429円 ) | 11日目 |
SDS PLUSシャンクのハンマードリルに取り付けて使用するチゼルシリーズです。
【特長】
・先端に面取り加工を施しており、亀裂や破砕を防ぎます。
・ブルポイント、コールドチゼル、ワイドチゼル、ゴーギングチゼルなど、用途に応じた形状のバリエーションがあります。
【用途】
・コンクリートや石材の解体、はつり、溝入れ作業に。
・工場内の床や壁のタイル剥がしや、設備設置に伴う軽微な解体作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)
5通常価格(税別):1,109円~

ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸
5通常価格(税別):3,518円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
5通常価格(税別):1,521円~

マキタ
ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300
5通常価格(税別):29,457円

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):3,013円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円