ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDSプラスハンマードリル用 キーレスドリルチャック コングチャック

通常単価(税別)
6,984円
税込単価
7,682円
通常出荷日:7日目

SDSプラスハンマードリルに取り付けて使用する回転専用のキーレスドリルチャックです。【特長】・開閉にキ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485275419
  • トラスココード
    712-0140
  • 全長(mm)
    106
  • 質量(g)
    262.000
  • 材質1
    鉄
  • 材質2
    合金鋼
  • シャンク径(mm)
    10
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 材質3
    PA
  • 材質4
    特殊合金鋼

ご注意

  • 打撃・振動では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AKL-305
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKL-305の仕様・寸法情報

JANコード
4962485275419
トラスココード
712-0140
全長(mm)
106
質量(g)
262.000
材質1
鉄
材質2
合金鋼
シャンク径(mm)
10
チャック能力(mm)
1.5~13
材質3
PA
材質4
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,984円
( 7,682円 )
7日目

詳細情報

基本情報

SDSプラスハンマードリルに取り付けて使用する回転専用のキーレスドリルチャックです。
【特長】
・開閉にキーを使用しないキーレス仕様です。
・ドリルが滑りにくい強力な把握力を持ち、芯ブレが少なく高精度な穴あけが可能です。
・軽量コンパクトなボディです。
・ドリルのゆるみを防止するラチェットロック機構付きです。
・爪部は、ドリルをしっかりとつかめるダブルエッジ形状です。
・万一ドリルが噛み込んだ際は、解除用ナットを使用して簡単に取り外しができます。
【用途】
・ハンマードリルでのドリルの穴あけ、ビットでのネジ締め作業に。

ご注意

  • 打撃・振動では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDSプラスハンマードリル用 キーレスドリルチャック コングチャックの型番AKL-305のページです。 型番AKL-305に関する仕様情報を記載しております。
SDSプラスハンマードリル用 キーレスドリルチャック コングチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSプラスハンマードリル用 キーレスドリルチャック コングチャック
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
オフセットアダプター19mm専用ソケット
強靭アダプター(L型)
アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm
アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格6,984円5,553円1,221円5,810円2,602円5,261円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目4日目4日目
JANコード49624852754194962485273699-4962485273637--
トラスココード712-0140567-4256-469-6174--
全長(mm)106100-149--
質量(g)262.000252.000-555.000--
材質1鉄鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼-本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼●ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼●ハンドル:PP--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました