ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的洗浄剤 NFC330

通常単価(税別)
3,550円
税込単価
3,905円
通常出荷日:4日目

不燃性で引火点がなく、速乾性のある塩素フリーの多目的洗浄剤です。【特長】・消防法に非該当のため、在庫管...

詳細を確認
  • JANコード
    4562281593771
  • トラスココード
    659-1028
  • 色
    透明
  • 容量(kg)
    0.726
  • 質量(g)
    726.000
  • 容量(ml)
    330
  • 材質1
    塩素フリー
  • 容量(L)
    0.33
  • 容器タイプ
    スプレー缶
  • 沸点(℃)
    100
  • 原液量(L)
    0.08
  • 原液量(ml)
    80

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3037
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3037の仕様・寸法情報

JANコード
4562281593771
トラスココード
659-1028
色
透明
容量(kg)
0.726
質量(g)
726.000
容量(ml)
330
材質1
塩素フリー
容量(L)
0.33
容器タイプ
スプレー缶
沸点(℃)
100
原液量(L)
0.08
原液量(ml)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550円
( 3,905円 )
4日目

詳細情報

基本情報

不燃性で引火点がなく、速乾性のある塩素フリーの多目的洗浄剤です。
【特長】
・消防法に非該当のため、在庫管理の手間を省けます。
【用途】
・不燃速乾性の特長を活かし、塩素系洗浄剤の代替品として使用できます。
・工場の機械部品や金型、治具などの脱脂洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的洗浄剤 NFC330の型番3037のページです。 型番3037に関する仕様情報を記載しております。
多目的洗浄剤 NFC330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的洗浄剤 NFC330
油圧システム洗浄剤 HSMC
クーラントシステム洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
ディスプレー用洗浄剤
MARKTEC 脱脂洗浄剤
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングミスミ日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マークテック
通常価格3,550円14,317円10,350円 -3,334円 -6,835円1,822円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目4日目
JANコード45622815937714562281590831----
トラスココード659-1028253-7484----
色透明淡褐色液体----
容量(kg)0.726-----
質量(g)726.0002000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました