ファクトリーサプライ用品技術窓口

リッチェル エアコン日よけ

通常単価(税別)
6,054円
税込単価
6,659円
通常出荷日:4日目

【特長】・直射日光だけでなく、冬期の氷雪からも守ります。・耐候性、剛性に優れたASA樹脂素材で長期間使...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    910
  • JANコード
    4945680400060
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    521-6032
  • 材質1
    ASA樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

40006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40006の仕様・寸法情報

奥行(mm)
400
高さ(mm)
65
幅(mm)
910
JANコード
4945680400060
質量(g)
1300.0
トラスココード
521-6032
材質1
ASA樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,054円
( 6,659円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直射日光だけでなく、冬期の氷雪からも守ります。
・耐候性、剛性に優れたASA樹脂素材で長期間使用できます。
【用途】
・直射日光によるエアコン室外機の過熱防止に。
【材質】
・ASA樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リッチェル エアコン日よけの型番40006のページです。 型番40006に関する仕様情報を記載しております。
リッチェル エアコン日よけのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リッチェル エアコン日よけ
エアコン風よけカバー シボ加工タイプ
エアコンフィルタ-
NewACエアコンフィルター
OSWエアコン室外機カバー
OSWエアコン室内機カバー
メーカーRichellトラスコ中山ワイズ東和産業東和産業東和産業
通常価格6,054円3,061円520円 -1,000円1,300円1,535円
通常出荷日4日目1日目8日目8日目8日目7日目
奥行(mm)400-----
高さ(mm)65-----
幅(mm)910-----
JANコード4945680400060-----
質量(g)1300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました