ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ミストファン ミストーム

通常単価(税別)
164,557円~205,696円
税込単価
181,013円~226,266円
通常出荷日:2日目

遠心噴霧方式を採用した、大型のミストファンシリーズです。【特長】・ノズルを使用しない遠心噴霧式のため、...

詳細を確認
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 噴霧量(L/min)
    0.12~0.13
  • 首振り
    自動スイング(左右)30度
  • 風量調節
    15段階切替式
  • 材質1
    本体/PP樹脂、羽根/PA樹脂

ご注意

  • 組立てには二人以上の人員が必要です。
  • 環境や衛生上、必ずきれいな水道水を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ハネ径(cm)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

水タンク容量(L)

幅(mm)

ミスト持続時間(h)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
64
556
1480
400/395
92
910
11~13
4937305066836
35000.0
696-6550
1個
78
556
1610
515/513
92
1040
11~13
4937305066829
40000.0
696-6549
1個
84.6
645
1680
645/630
137
1180
17~19
4937305066812
47000.0
696-6551
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,557円
( 181,013円 )
2日目
181,013円
( 199,114円 )
2日目
205,696円
( 226,266円 )
2日目

詳細情報

基本情報

遠心噴霧方式を採用した、大型のミストファンシリーズです。
【特長】
・ノズルを使用しない遠心噴霧式のため、目詰まりがなくメンテナンスが容易です。
・大容量のタンクを備えており、長時間の連続運転が可能です。
【用途】
・工場や倉庫、作業現場での熱中症対策に。
・作業現場での粉塵抑制や加湿に。

ご注意

  • 組立てには二人以上の人員が必要です。
  • 環境や衛生上、必ずきれいな水道水を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ミストファン ミストームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ミストファン ミストーム
ミストファン
ミストファン CLJ-CSA
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
スーパーエコミスト ミスト発生機
ガーデンクーラースターターキットロング
メーカー日動工業エムエフいけうちスーパー工業スーパー工業タカギ
通常価格164,557円-31,834円483,739円12,072,425円5,968円 -4,394円
通常出荷日2日目4日目8日目5日目4日目〜1日目
電源(V)100-----
電源コード長さ(m)5-----
噴霧量(L/min)0.12~0.13-----
首振り自動スイング(左右)30度-----
風量調節15段階切替式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト