ファクトリーサプライ用品技術窓口

VESSEL 2WAYパワードライバーセット

通常単価(税別)
4,325円
税込単価
4,758円
通常出荷日:7日目

ビットとソケットの両方が使用可能な2WAYドライブのパワードライバーセットです。ストレート形状からL型...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    193.5
  • JANコード
    4907587035592
  • トラスココード
    693-8019
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    軸:ASSY 
  • 材質2
    ハンドル:POM 
  • セット内容(本)
    パワードライバー(H6.35/SQ1/4)…1、ビット[[+]]1,[[+]]2,[[+]]3,[[-]]4,[[-]]6×25.4mm…各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm…各1、ホルダー…2
  • 刃先
    H6.35/SQ1/4
  • 全長(mm)
    193.5
  • 先端マグネット
    なし
  • 材質3
    ソケット:Cr-V鋼
  • 材質4
    ビット:ビット材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

400PD2-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400PD2-1の仕様・寸法情報

全長(mm)
193.5
JANコード
4907587035592
トラスココード
693-8019
質量(g)
125.000
材質1
軸:ASSY 
材質2
ハンドル:POM 
セット内容(本)
パワードライバー(H6.35/SQ1/4)…1、ビット[[+]]1,[[+]]2,[[+]]3,[[-]]4,[[-]]6×25.4mm…各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm…各1、ホルダー…2
刃先
H6.35/SQ1/4
全長(mm)
193.5
先端マグネット
なし
材質3
ソケット:Cr-V鋼
材質4
ビット:ビット材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
400PD2-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,325円
( 4,758円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ビットとソケットの両方が使用可能な2WAYドライブのパワードライバーセットです。ストレート形状からL型形状に変形させることができます。
【特長】
・L型形状にすることで、増し締めや固く締まったねじを緩める際に力を入れやすくなります。
・プラスビット、マイナスビット、ソケットが付属しています。
【用途】
・各種設備の組立や分解、メンテナンス作業に。
・制御盤や装置内のねじの締結、取り外しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESSEL 2WAYパワードライバーセットの型番400PD2-1のページです。 型番400PD2-1に関する仕様情報を記載しております。
VESSEL 2WAYパワードライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESSEL 2WAYパワードライバーセット
電ドラボールプラス セット
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
ACタイプ用スクリューカウンター
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格4,325円7,576円5,391円51,588円5,732円 -54,251円
通常出荷日7日目9日目1日目1日目7日目1日目
全長(mm)193.5147---250
JANコード4907587035592490758703571449075870079404907587008190--
トラスココード693-8019657-3043149-0943149-0942--
質量(g)125.000172.000110.000420170.000710
材質1軸:ASSY 本体:PA6GF15+エラストマー--本体:難燃性エラストマーPC+エラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました