ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP養生ネット グリーン

通常単価(税別)
4,810円~8,409円
税込単価
5,291円~9,250円
通常出荷日:7日目

軽量で風合いがやわらかく、扱いやすいポリプロピレン(PP)製の養生ネットです。【特長】・四隅に取付ロー...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    5
  • ハトメ数(個)
    4
  • 幅(m)
    5
  • 色
    グリーン

ご注意

  • 多目的にご使用頂けますが、ご使用による安全上の確認はご使用用途、ご使用期間、状況により異なりますので、常時ご使用前にご確認下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

長さ(m)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
4932635370660
5
2915.000
333-8453
PPバージン材
1個
4932635370677
10
5830.000
333-8448
PPバージン材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,810円
( 5,291円 )
7日目
8,409円
( 9,250円 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽量で風合いがやわらかく、扱いやすいポリプロピレン(PP)製の養生ネットです。
【特長】
・四隅に取付ロープが付いているため、設置が容易です。
・バッグが付属しており、持ち運びや保管に便利です。
【用途】
・工場や倉庫内での鳥よけや、店舗の間仕切りカーテンとして。
・ゴミステーションの保護や、資材置き場の養生に。
・作業時の飛散防止や風散防止対策として。
・トラック荷台の荷物落下防止に。

ご注意

  • 多目的にご使用頂けますが、ご使用による安全上の確認はご使用用途、ご使用期間、状況により異なりますので、常時ご使用前にご確認下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP養生ネット グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP養生ネット グリーン
グリーンフェンスシート
養生ネットグリーン
養生ネット
養生グリーンネット 5×10M
養生グリーンネット 7×10M
メーカーペンギンエースペンギンエースグリーンクロスエスコグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,810円-9,167円3,777円 -6,002円 -10,723円13,869円
通常出荷日7日目7日目11日目1日目〜11日目11日目
幅×長さ(m)51----
ハトメ数(個)4-----
幅(m)51----
色グリーングリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト