ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
三友産業
ハンディラップ
三友産業
通常価格(税別):607円~
通常出荷日:1日目 ~
表面に光沢があり、高級感を演出するギフト用の白無地組立箱シリーズです。様々なサイズや形状を取り揃えてい...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,948円 ( 2,143円 ) | 5日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 5日目 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 5日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 5日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 5日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 5日目 |
3,009円 ( 3,310円 ) | 5日目 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 5日目 |
3,810円 ( 4,191円 ) | 5日目 |
3,146円 ( 3,461円 ) | 5日目 |
4,393円 ( 4,832円 ) | 5日目 |
4,192円 ( 4,611円 ) | 5日目 |
5,715円 ( 6,287円 ) | 5日目 |
8,243円 ( 9,067円 ) | 5日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 5日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 5日目 |
1,857円 ( 2,043円 ) | 5日目 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 5日目 |
1,285円 ( 1,414円 ) | 5日目 |
1,685円 ( 1,854円 ) | 5日目 |
1,615円 ( 1,777円 ) | 5日目 |
1,685円 ( 1,854円 ) | 5日目 |
5,080円 ( 5,588円 ) | 5日目 |
10,184円 ( 11,202円 ) | 5日目 |
7,112円 ( 7,823円 ) | 5日目 |
12,538円 ( 13,792円 ) | 5日目 |
7,112円 ( 7,823円 ) | 5日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 5日目 |
4,650円 ( 5,115円 ) | 5日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 5日目 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 5日目 |
10,305円 ( 11,336円 ) | 5日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 5日目 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 5日目 |
1,857円 ( 2,043円 ) | 5日目 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 5日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 5日目 |
表面に光沢があり、高級感を演出するギフト用の白無地組立箱シリーズです。様々なサイズや形状を取り揃えています。
【特長】
・フタの表面には光沢加工が施されており、高級感があります。
・組み立て方法は、四方のサイドを折り込むタイプと、側面を折り込むと自動的に箱状に立ち上がるワンタッチ式のタイプがあります。
・商品に応じて、中身を固定したりきれいに見せたりするための中枠や台紙が付属し、一部は中枠に透明フィルムが付いています。
【用途】
・贈答品や商品の梱包、ラッピングに。
・タオル、シーツ、衣料品、ハンカチ、靴下、ネクタイ、アクセサリー、財布、商品券など、様々なギフトに対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
段ボールケース
4通常価格(税別):516円~

エスコ
ポスターダンボール(10枚)
4通常価格(税別):2,332円~

コーコス信岡
段ボール
2.5通常価格(税別):220円~

アイリスオーヤマ
段ボールBOX
0通常価格(税別):168円~

HEIKO
段ボール 可変式
0通常価格(税別):4,254円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~