ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
丈夫なEフルート段ボールを使用した、素朴な風合いが特長の組立式ボックスのシリーズです。【特長】・フタと...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,720円 ( 1,892円 ) | 5日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 5日目 |
3,352円 ( 3,687円 ) | 5日目 |
3,488円 ( 3,837円 ) | 5日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 5日目 |
4,586円 ( 5,045円 ) | 5日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 5日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 5日目 |
5,842円 ( 6,426円 ) | 5日目 |
2,941円 ( 3,235円 ) | 5日目 |
2,941円 ( 3,235円 ) | 5日目 |
3,810円 ( 4,191円 ) | 5日目 |
5,017円 ( 5,519円 ) | 5日目 |
3,352円 ( 3,687円 ) | 5日目 |
3,479円 ( 3,827円 ) | 5日目 |
5,588円 ( 6,147円 ) | 5日目 |
4,001円 ( 4,401円 ) | 5日目 |
6,985円 ( 7,684円 ) | 5日目 |
4,001円 ( 4,401円 ) | 5日目 |
2,873円 ( 3,160円 ) | 5日目 |
3,479円 ( 3,827円 ) | 5日目 |
4,572円 ( 5,029円 ) | 5日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 5日目 |
4,318円 ( 4,750円 ) | 5日目 |
5,144円 ( 5,658円 ) | 5日目 |
3,937円 ( 4,331円 ) | 5日目 |
4,381円 ( 4,819円 ) | 5日目 |
4,586円 ( 5,045円 ) | 5日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 5日目 |
4,953円 ( 5,448円 ) | 5日目 |
8,127円 ( 8,940円 ) | 5日目 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 5日目 |
3,745円 ( 4,120円 ) | 5日目 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 5日目 |
3,488円 ( 3,837円 ) | 5日目 |
4,716円 ( 5,188円 ) | 5日目 |
1,499円 ( 1,649円 ) | 5日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 5日目 |
1,713円 ( 1,884円 ) | 5日目 |
1,713円 ( 1,884円 ) | 5日目 |
1,785円 ( 1,964円 ) | 5日目 |
1,755円 ( 1,931円 ) | 5日目 |
1,857円 ( 2,043円 ) | 5日目 |
1,877円 ( 2,065円 ) | 5日目 |
2,291円 ( 2,520円 ) | 7日目 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 5日目 |
丈夫なEフルート段ボールを使用した、素朴な風合いが特長の組立式ボックスのシリーズです。
【特長】
・フタと身が一体になった、かぶせ式タイプで組み立ても簡単です。
・ワインボトル用や、ぐいのみ・小鉢用など、内容物に合わせて選べる豊富なサイズを展開しています。
・環境に配慮したECOタイプも用意しています。
【用途】
・部品や製品の実用的な梱包用として。
・ギフトラッピングや商品の保管・収納用のボックスとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
段ボールケース
4通常価格(税別):516円~

エスコ
ポスターダンボール(10枚)
4通常価格(税別):2,332円~

コーコス信岡
段ボール
2.5通常価格(税別):220円~

アイリスオーヤマ
段ボールBOX
0通常価格(税別):168円~

HEIKO
段ボール 可変式
0通常価格(税別):4,254円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~