ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
橋本クロス
モーターフィルター【20~100個入り】
橋本クロス
通常価格(税別):11,716円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
マキタ
送排風機 MF202・MF252・MF302
通常価格(税別):45,482円~
通常出荷日:3日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
スイデン
通常価格(税別):26,401円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,610円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ)【20~100個入り】
通常価格(税別):11,241円~
通常出荷日:1日目
橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:2日目 ~
有圧換気扇の関連部品シリーズです。【特長】・有圧換気扇の動力源となるモーターセット品と、安全対策のため...
詳細を確認有圧換気扇の関連部品シリーズです。
【特長】
・有圧換気扇の動力源となるモーターセット品と、安全対策のための安全ガードをラインアップしています。
【用途】
・有圧換気扇の動力部品として。
・ファンの近くで作業する際の安全確保に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックス
0通常価格(税別):90,630円

杉田エース
スリットルーバー
0通常価格(税別):21,432円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):666円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):16,082円~