ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBS-10用ブラケット

通常単価(税別)
8,288円
税込単価
9,117円
通常出荷日:7日目

日東工器製の電動ベルトンEBS-10を卓上などに固定して使用するためのブラケットです。【特長】・電動ベ...

詳細を確認
  • JANコード
    4992338077938
  • トラスココード
    568-9927
  • 品名
    EBS-10用ブラケツト6ASSY

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.07793
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.07793の仕様・寸法情報

JANコード
4992338077938
トラスココード
568-9927
品名
EBS-10用ブラケツト6ASSY
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.07793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,288円
( 9,117円 )
7日目

詳細情報

基本情報

日東工器製の電動ベルトンEBS-10を卓上などに固定して使用するためのブラケットです。
【特長】
・電動ベルトンEBS-10を固定することで、手持ちでは困難な小さなワークの研磨作業を安定して行うことができます。
【用途】
・電動ベルトンEBS-10を卓上研磨機として使用し、精密部品のバリ取りや面取り、仕上げ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBS-10用ブラケットの型番NO.07793のページです。 型番NO.07793に関する仕様情報を記載しております。
EBS-10用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBS-10用ブラケット
ベルトサンダー ベルトン
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)
コードレスベルトサンダー CBS10
ベルトサンダー SB10V2
M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
メーカー日東工器日東工器日東工器TONEHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格8,288円112,150円107,536円70,060円48,789円33,705円
通常出荷日7日目2日目1日目5日目1日目1日目
JANコード499233807793849923387162334992338765132---
トラスココード568-9927200-0983----
品名EBS-10用ブラケツト6ASSYCLB-20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました