ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ WR36DD

通常単価(税別)
99,922円
税込単価
109,914円
通常出荷日:7日目

36Vマルチボルトバッテリーに対応した、最大締付トルク630N・mのコードレスインパクトレンチです。【...

詳細を確認
  • ソケットは別売です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WR36DD-2XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR36DD-2XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414161
トラスココード
576-6522
質量(g)
2700.0
最大締付トルク(N・m)
630
本体寸法(mm)
(全長×高さ×センタハイト)169×278×36(BSL36A18BX装着時)
材質1
本体:樹脂
角ドライブ
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WR36DD-2XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,922円
( 109,914円 )
7日目

詳細情報

基本情報

36Vマルチボルトバッテリーに対応した、最大締付トルク630N・mのコードレスインパクトレンチです。
【特長】
・全長169mmのコンパクトボディで、取り回しに優れています。
・ボルトの締め過ぎを防ぐオートストップ機能を搭載しています。
・スマートフォンの専用アプリと連携し、オートストップ機能の回転数(パワー)と時間を調整可能です。
・高速な締め付け・緩めスピードで、作業性に優れています。
・防塵・耐水性能はIP56に適合しており、粉じんや水による影響を受けにくい設計です。
・電池接続部に防振構造を採用し、接点の耐久性を向上させています。
・フリクションリングとピン穴の構造により、ソケット交換がスムーズに行えます。
【用途】
・構造物の締結など、各種ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • ソケットは別売です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ WR36DDの型番WR36DD-2XPSZのページです。 型番WR36DD-2XPSZに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ WR36DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ WR36DD
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
18Vコードレスインパクトレンチ
36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH
コードレスインパクトレンチ 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格99,922円87,211円104,377円30,424円30,496円 -43,317円 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目〜1日目〜
JANコード4966376414161496637641762949663764140554966376400515--
トラスココード576-6522694-9640580-4102580-1582--
質量(g)2700.020003700.01400--
最大締付トルク(N・m)630350-162--
本体寸法(mm)(全長×高さ×センタハイト)169×278×36(BSL36A18BX装着時)全長(ヘッド長)144×高さ251全長221(ソケット未装着時)×高さ290全長(ヘッド長)177×全高228全長(ヘッド長)144×高さ251全長221(ソケット除く)全高290(電池装着時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました