ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ

通常単価(税別)
197,468円
税込単価
217,215円
通常出荷日:11日目

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。【特長】・全閉ファンモーターを採用してい...

詳細を確認
  • タイプ
    1口
  • タンク容量(L)
    5
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.71/0.88
  • 電源(V)
    三相200
  • 本体寸法(mm)奥行
    390
  • 本体寸法(mm)高さ
    1050
  • 本体寸法(mm)幅
    430
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    1.6/2.0
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし
  • 質量(g)
    43000.0
  • トラスココード
    555-0791

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SUASP1HT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUASP1HTの仕様・寸法情報

タイプ
1口
タンク容量(L)
5
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.71/0.88
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)奥行
390
本体寸法(mm)高さ
1050
本体寸法(mm)幅
430
冷房能力(kW)(50/60Hz)
1.6/2.0
口数
1
首振り有無
なし
質量(g)
43000.0
トラスココード
555-0791

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUASP1HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,468円
( 217,215円 )
11日目

詳細情報

基本情報

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
【特長】
・全閉ファンモーターを採用しています。
・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
・新冷媒R407Cを採用しています。
【用途】
・全体空調が困難な空間への局所冷房に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプの型番SUASP1HTのページです。 型番SUASP1HTに関する仕様情報を記載しております。
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
クリスプ 仮設建物用
スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)DENSODENSO
通常価格197,468円235,443円1,256,329円275,949円 -201,235円192,300円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目4日目
タイプ1口1口----
タンク容量(L)55----
消費電力(kW)(50/60Hz)0.71/0.880.71/0.885.97/7.260.71/0.88--
電源(V)三相200三相200三相200---
本体寸法(mm)奥行390390820430--

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました