ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

DEWALT 18V ブラシレス・インパクトレンチ

通常単価(税別)
62,720円
税込単価
68,992円
通常出荷日:11日目

DEWALT製の18Vバッテリーに対応したブラシレスインパクトレンチです。【特長】・全長135mmのコ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCF911P2T-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCF911P2T-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1)
2850
最大打撃数(min-1)
3250
バッテリー電圧(V)
18
差込角(mm)
13
最大締付トルク(N・m)
338
本体寸法(mm)
135×70×205
打撃数(min[[の-1乗]])
3250
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
2850
JANコード
4536178692137
質量(g)
1000.0
トラスココード
665-9442
角ドライブ
13
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DCF911P2T-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,720円
( 68,992円 )
11日目

詳細情報

基本情報

DEWALT製の18Vバッテリーに対応したブラシレスインパクトレンチです。
【特長】
・全長135mmのコンパクトなヘッドにより、狭いスペースでの取り回しに優れています。
・TSTAKと連結可能です。
【用途】
・工場設備や装置の組み立て、メンテナンスにおけるボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALT 18V ブラシレス・インパクトレンチの型番DCF911P2T-JPのページです。 型番DCF911P2T-JPに関する仕様情報を記載しております。
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトレンチ
インパクトレンチ(18V)5.0Ah高容量
インパクトレンチ(10.8V)2.0Ah高容量
DEWALT 18Vブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体のみ)
充電インパクトレンチ 18V
18Vコードレスインパクトレンチ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格62,720円76,903円36,827円38,483円41,717円 -30,424円
通常出荷日11日目19日目19日目11日目4日目7日目
電圧(V)181810.8---
無負荷回転数(min-1)2850--0-300--
最大打撃数(min-1)32500~32500~3600---
バッテリー電圧(V)18--18--
差込角(mm)13-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました