ファクトリーサプライ用品技術窓口

GH 糸入り防炎シート

通常単価(税別)
104,012円~146,579円
税込単価
114,413円~161,237円
通常出荷日:8日目

ウェーブ状の糸を挟み込んだ塩化ビニール製の防炎シートです。【特長】・防炎性能を有しています。・ウェーブ...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    50
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

色

質量(g)

トラスココード

幅(m)

最小発注数量
0.27
透明
37000.0
347-5438
1.85
1個
0.27
イエロー
37000.0
347-5440
1.85
1個
0.27
透明
41000.0
347-5439
2.05
1個
0.23
透明
34000.0
347-5442
2.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,573円
( 139,230円 )
8日目
146,579円
( 161,237円 )
8日目
138,182円
( 152,000円 )
8日目
104,012円
( 114,413円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ウェーブ状の糸を挟み込んだ塩化ビニール製の防炎シートです。
【特長】
・防炎性能を有しています。
・ウェーブ状の糸が入っているため、切断面が広がりにくいです。
・格子状の糸入りシートと比較して、折りたたんだ際の厚み(タタミシロ)が少なくなります。
【用途】
・工場や倉庫内の間仕切りや、設備を保護する養生シートとして利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GH 糸入り防炎シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GH 糸入り防炎シート
クリアクリスタル不燃シート
防炎シート
防虫・防炎 透明糸入りシート
クラーク 糸入り透明シートGH350 1.8m×2m
クラーク 糸入り透明シートGH350 1.8m×3m
メーカーINNOVEXINNOVEXトラスコ中山ユタカメイクグリーンクロスグリーンクロス
通常価格104,012円-614,025円7,709円 -5,461円 -19,804円27,233円
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜11日目11日目
長さ(m)50-----
材質1塩ビ基布:グラスファイバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト