ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター(左右首振り)

通常単価(税別)
7,211円
税込単価
7,932円
通常出荷日:5日目

USB給電に対応した、左右首振り機能付きの静音サーキュレーターです。【特長】・静音タイプのため、オフィ...

詳細を確認
  • 首振り
    有り
  • JANコード
    4521718513294
  • 質量(g)
    742.000
  • トラスココード
    418-9188
  • 材質1
    ABS
  • 材質2
    PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

51329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51329の仕様・寸法情報

首振り
有り
JANコード
4521718513294
質量(g)
742.000
トラスココード
418-9188
材質1
ABS
材質2
PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,211円
( 7,932円 )
5日目

詳細情報

基本情報

USB給電に対応した、左右首振り機能付きの静音サーキュレーターです。
【特長】
・静音タイプのため、オフィスのデスク周りや作業スペースでも運転音が気になりにくいです。
・付属のUSBコードで、PCやモバイルバッテリーから手軽に給電できます。
【用途】
・事務所や工場、店舗など、換気の悪い場所での空気循環に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター(左右首振り)の型番51329のページです。 型番51329に関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター(左右首振り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター(左右首振り)
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーター(3段階切替)
メーカーアーテックアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワン
通常価格7,211円12,007円 -8,980円9,167円 -20,758円8,505円
通常出荷日5日目1日目1日目〜2日目4日目1日目
首振り有り-----
JANコード4521718513294-----
質量(g)742.000-----
トラスココード418-9188-----
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました