ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストリーマー空気清浄機

通常単価(税別)
68,235円
税込単価
75,059円
通常出荷日:7日目

ストリーマー技術を搭載した空気清浄機です。【特長】・高さを抑えたコンパクトなデザインです。【用途】・工...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    273
  • 高さ(mm)
    450
  • 使用範囲目安
    25畳
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    6.0~49.0
  • 色
    ホワイト
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    270
  • JANコード
    4573535477679
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    717-9483

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACM556A-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACM556A-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
273
高さ(mm)
450
使用範囲目安
25畳
消費電力(W)(50/60Hz)
6.0~49.0
色
ホワイト
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
JANコード
4573535477679
質量(g)
5800.0
トラスココード
717-9483
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACM556A-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,235円
( 75,059円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ストリーマー技術を搭載した空気清浄機です。
【特長】
・高さを抑えたコンパクトなデザインです。
【用途】
・工場の事務所、休憩室、制御室などの空気環境の改善に。
・オフィスや会議室でのホコリやニオイ対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリーマー空気清浄機の型番ACM556A-Wのページです。 型番ACM556A-Wに関する仕様情報を記載しております。
ストリーマー空気清浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリーマー空気清浄機
ストリーマー空気清浄機 ACK705
空気清浄機
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
加湿空気清浄機/フィルター
空気清浄機HG-311
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ヤマダコーポレーションアイリスオーヤマエスコオーデン
通常価格68,235円114,118円339,873円21,911円2,895円1,003,913円 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目6日目8日目〜
奥行(mm)273-----
高さ(mm)450-----
使用範囲目安25畳31畳----
消費電力(W)(50/60Hz)6.0~49.010.0~86.0----
色ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました