ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドリル D3613DA

通常単価(税別)
76,690円
税込単価
84,359円
通常出荷日:7日目

推力のかけやすいD型ハンドルを採用し、マルチボルト電池を搭載した36Vコードレスドリルです。【特長】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414345
  • トラスココード
    629-4418
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~1000
  • 質量(g)
    3200.0
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • 充電時間(分)
    19~25
  • 電源(V)
    DC18
  • 本体寸法(mm)
    348×247×97
  • バッテリー容量(Ah)
    5.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • チャック能力(mm)
    13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    40
  • 全長(mm)
    348×247×97(蓄電池装着時)
  • 品名
    コードレスドリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D3613DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D3613DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414345
トラスココード
629-4418
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~1000
質量(g)
3200.0
色
アグレッシブグリーン
充電時間(分)
19~25
電源(V)
DC18
本体寸法(mm)
348×247×97
バッテリー容量(Ah)
5.0
材質1
本体:樹脂
チャック能力(mm)
13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
40
全長(mm)
348×247×97(蓄電池装着時)
品名
コードレスドリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D3613DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,690円
( 84,359円 )
7日目

詳細情報

基本情報

推力のかけやすいD型ハンドルを採用し、マルチボルト電池を搭載した36Vコードレスドリルです。
【特長】
・AC製品よりもコンパクトなボディで、ハイパワーを実現しています。
・高速な穴あけが可能です。
・作業が止まりにくい電子クラッチを搭載しています。
・リアクティブフォースコントロール(RFC)機能により、作業者への負担を軽減します。
・本体にフックを搭載しており、単管などに吊り下げ可能です。
・チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ付きです。
・鉄工13mm、木工40mm、座掘り65mmまでのパワフルな穴あけが可能です。
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどへの穴あけに。
・木材の座掘り作業に。
・コアビットを使用した、鉄筋コンクリート、ALC、断熱材入り複合壁、窯業・金属系サイディング、モルタルなどの穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドリル D3613DAの型番D3613DA-XPZのページです。 型番D3613DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドリル D3613DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドリル D3613DA
コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)
充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
DN 18DSL コードレス コーナードリル 18V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格76,690円95,268円17,452円21,200円20,686円 -75,027円
通常出荷日7日目7日目4日目11日目7日目7日目
JANコード4966376414345496637641438349663763252834966376185634-4966376415250
トラスココード629-4418623-3187428-4228585-5626-629-7263
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~14000~14000~17006000~1400-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~10000~10000~4402000~350-
質量(g)3200.01600.0-450.01300.01900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました