ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスドライバドリル FDS18DA

通常単価(税別)
20,686円~27,661円
税込単価
22,755円~30,427円
通常出荷日:7日目

18Vスライド式リチウムイオン電池に対応した、コンパクトで取り回しやすいコードレスドライバドリルです。...

詳細を確認
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~350
  • 質量(g)
    1300.0
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    35
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    50
  • 色
    バイオレットブルー
  • 充電時間(分)
    約60分(充電器UC18YKSL、電池パックBSL1820M充電時)
  • 電圧(V)
    DC18
  • 本体寸法(mm)
    長さ173(ヘッド長)×高さ221
  • バッテリー容量(Ah)
    2.0
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 材質2
    チャックスリーブ:プラスチック
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    36
  • 品名
    コードレスドライバドリル

ご注意

  • 本製品はDIY向け工具です。
  • フックと取付用ネジは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

最小発注数量
4966376400539
579-7852
電池パック(BSL1820M×2個)、充電器(UC18YKSL)、ケース、No.2プラスビット
1個
4966376400522
579-7819
電池パック(BSL1820M×1個)、充電器(UC18YKSL)、ケース、No.2プラスビット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,661円
( 30,427円 )
7日目
20,686円
( 22,755円 )
7日目

詳細情報

基本情報

18Vスライド式リチウムイオン電池に対応した、コンパクトで取り回しやすいコードレスドライバドリルです。
【特長】
・トルク調整ができ、繊細な作業にも対応します。
・白色LEDライトを搭載しており、工具先端部を明るく照らします。
・別売のカラープレートを装着することで、自分好みにカスタマイズが可能です。
【用途】
・木ネジや機械ネジの締付け・緩め作業に。
・木材や金属の穴あけ作業に。
・電気設備工事、機械組立、各種メンテナンス作業に。

ご注意

  • 本製品はDIY向け工具です。
  • フックと取付用ネジは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスドライバドリル FDS18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
14.4Vコードレスドライバドリル FDS14DF
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
コードレスドライバドリル 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格20,686円-22,317円 -18,104円 -21,200円17,452円44,826円 -
通常出荷日7日目7日目7日目11日目4日目1日目
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~14000~12500~12506000~17000~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~3500~4500~4502000~4400~550
質量(g)1300.01700.01600.0450.0--
最大締付トルク(N・m)高速3530251.5剛性体:15剛性体:110
最大締付トルク(N・m)低速5053475剛性体:38剛性体:155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト