ファクトリーサプライ用品技術窓口

HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah

通常単価(税別)
21,200円
税込単価
23,320円
通常出荷日:11日目

3.6Vリチウムイオン電池に対応し、ストレート形とピストル形の2通りの形状に折り曲げ可能なハンドルを採...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376185634
  • トラスココード
    585-5626
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    200
  • 質量(g)
    450.0
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    1.5
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    5
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • 充電時間(分)
    約30(充電器UC3SFL、電池パックEBM315充電時)
  • 電圧(V)
    DC3.6
  • 本体寸法(mm)
    ピストル形状:210×134/ストレート形状:268
  • バッテリー容量(Ah)
    1.5
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 品名
    コードレスドライバドリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FDB3DL2-2LCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FDB3DL2-2LCSの仕様・寸法情報

JANコード
4966376185634
トラスココード
585-5626
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
200
質量(g)
450.0
最大締付トルク(N・m)高速
1.5
最大締付トルク(N・m)低速
5
色
アグレッシブグリーン
充電時間(分)
約30(充電器UC3SFL、電池パックEBM315充電時)
電圧(V)
DC3.6
本体寸法(mm)
ピストル形状:210×134/ストレート形状:268
バッテリー容量(Ah)
1.5
材質1
ボディ:樹脂
品名
コードレスドライバドリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDB3DL2-2LCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,200円
( 23,320円 )
11日目

詳細情報

基本情報

3.6Vリチウムイオン電池に対応し、ストレート形とピストル形の2通りの形状に折り曲げ可能なハンドルを採用した、最大トルク5N・mのドライバドリルです。
【特長】
・トルク調整ができ、繊細な作業にも対応します。
・白色LEDライト搭載で工具先端部を明るく照らします。
・手締め機構を採用し、手回しドライバのようなハンドル形状とソフトグリップで握りやすいです。
【用途】
・木ねじ、小ねじなどの締付け・ゆるめに。
・金属、プラスチックなどの穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ahの型番FDB3DL2-2LCSのページです。 型番FDB3DL2-2LCSに関する仕様情報を記載しております。
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
コードレスドリル D3613DA
コードレス振動ドリル DV3620DA(2XPZ)
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格21,200円17,452円76,690円95,268円22,317円 -20,686円 -
通常出荷日11日目4日目7日目7日目7日目7日目
JANコード4966376185634496637632528349663764143454966376414383--
トラスココード585-5626428-4228629-4418623-3187--
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速6000~17000~14000~14000~12500~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速2000~4400~10000~10000~4500~350
質量(g)450.0-3200.01600.01700.01300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました