ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルスシステム内蔵型ブラシレスドライバー

通常単価(税別)
112,680円
税込単価
123,948円
通常出荷日:9日目

パルスシステムを内蔵したブラシレスドライバーのシリーズです。【特長】・高トルク仕様で、確実な締め付け作...

詳細を確認
  • ビット受け口
    6.35
  • 適合ねじ(mm)タッピンねじ
    4.0~6.0
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    4.0~6.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    600
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 出力トルク(N・m)
    2.0~5.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

グリップ径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
540-7920
1915.000
44
470
1個
540-7900
1000.000
40
243
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,680円
( 123,948円 )
9日目
112,680円
( 123,948円 )
9日目

詳細情報

基本情報

パルスシステムを内蔵したブラシレスドライバーのシリーズです。
【特長】
・高トルク仕様で、確実な締め付け作業が行えます。
【用途】
・工場の自動化設備や制御盤の組み立てなど、精密なトルク管理が必要なねじ締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスシステム内蔵型ブラシレスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスシステム内蔵型ブラシレスドライバー
カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/m
ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
メーカーハイオスハイオスハイオスキリウスキリウスキリウス
通常価格112,680円49,396円42,707円 -48,760円52,699円 -61,864円 -
通常出荷日9日目19日目2日目〜4日目3日目〜3日目〜
ビット受け口6.35-----
適合ねじ(mm)タッピンねじ4.0~6.02~2.6----
適合ねじ(mm)小ねじ4.0~6.02.3~3----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強600-----
ビット対辺(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト